N-TM Serie
N Type Coaxial Connectors (Terminator)
Merkmale
N Type Coaxial Connectors
1. 50Ω Impedance Matching Type, Coaxial Connector
2. Highly Impedance Matching (Up to 10GHz)
3. Applicable Standards
MIL- C- 39012
IEC 60169- 16
JIS C 5411
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Industriestandard
- MIL, JIS
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 6.0 GHz
- V.S.W.R.
- Empfindlichkeit
- Dämpfung
- Anzahl von Schnittstellen
- Steckverbinder-Schnittstellenausführung
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- N
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Steckzyklen
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckverbindertyp Detailseite
Hauptanwendungen/Produktkategorien
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.