Global icon

N.FL Serie Läuft planmäßig aus


Merkmale

[Nicht empfohlen für neues Design]

1.4mm Mated Height, Lightweight SMT Miniature Coaxial Connector

1. 1.4mm Mated Height (1.5mm Max.)
2. Occupied PCB Space
3. Light weight
 Receptacle : 14mg
 Right Angle Plug : 28mg
4. Accepts high frequency transmission of DC to 6 GHz.
5. Supports Automatic Mounting
6. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
7. Environmental Compatibility
 ◆RoHS2 Compliant
 ◆Halogen Free
 Chlorine and bromine above the standard values
 are not used for receptacle and plug harnesses.
 *As defined by IEC61249-2-21
 Br 900 ppm Max. , Cl 900 ppm Max. , and Br+Cl 1500 ppm Max.
8. Easy Connector Removal
9. Easy Mating Confirmation

  • Steckverbindertyp
  • Stecker, Buchse, Adapter
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • SMA, N
  • Industriestandard
  • Wasserdichtigkeit
  • Kabelmontage
  • Nein, Ja
  • Kabellänge
  • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
  • Charakteristische Impedanz
  • 50.0 Ω
  • Frequenz (max.)
  • 6.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.3 Max.
  • Anzahl der Kontakte
  • 1
  • Steckzyklen
  • 20, 10000
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade, Rechtwinklig
  • Beschichtung des mittleren Kontakts
  • Gold
  • Äussere Kontaktbeschichtung
  • Silber
  • Empfohlenes Koaxialkabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • 0.81 mm
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
  • 85, 90 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -40 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • White, Black
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • Reflektionsdämpfung
  • Steckverbindertyp Detailseite

Hauptanwendungen/Produktkategorien

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.