POD Serie
Merkmale
Push-on Koaxialstecker
1. Kleine Größe und hohe Leistung
① Verglichen mit dem SMA-Steckverbinder des Mikrowellenanschlusses (unserer HRM-Baureihe) ist er auf ca. 70% verkleinert und der Betriebsfrequenzbereich ist breitbandig bis 8 GHz.
② Da das Beschlagteil einen Federmechanismus aufweist, der dem Durchstechen ausreichend standhalten kann, hat er eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit, die dem eines Schraubverbinders entspricht.
2. Einfache Befestigung und Ablösung
① Es dauert fast keine Zeit zu lösen und zu befestigen, es kann fast sofort getan werden, und sichere Verbindung kann durch Sperrklang bestätigt werden.
② Da es mit den Fingern befestigt und abgenommen werden kann, ist es nicht notwendig, Werkzeuge wie Schraubenschlüssel und Drehmomentschlüssel vorzusehen.
3. Geeignet für verschiedene Koaxialkabel
① Geeignet als Klemmenstecker von 0,085 Zoll halbsteifem Kabel, das weit verbreitet ist, entsprechend der Miniaturisierung von Schaltungsteilen.
② Geeignet für flexible Kabel wie 1,5D - 2V, 2,5D - 2V etc.
1. Kleine Größe und hohe Leistung
① Verglichen mit dem SMA-Steckverbinder des Mikrowellenanschlusses (unserer HRM-Baureihe) ist er auf ca. 70% verkleinert und der Betriebsfrequenzbereich ist breitbandig bis 8 GHz.
② Da das Beschlagteil einen Federmechanismus aufweist, der dem Durchstechen ausreichend standhalten kann, hat er eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit, die dem eines Schraubverbinders entspricht.
2. Einfache Befestigung und Ablösung
① Es dauert fast keine Zeit zu lösen und zu befestigen, es kann fast sofort getan werden, und sichere Verbindung kann durch Sperrklang bestätigt werden.
② Da es mit den Fingern befestigt und abgenommen werden kann, ist es nicht notwendig, Werkzeuge wie Schraubenschlüssel und Drehmomentschlüssel vorzusehen.
3. Geeignet für verschiedene Koaxialkabel
① Geeignet als Klemmenstecker von 0,085 Zoll halbsteifem Kabel, das weit verbreitet ist, entsprechend der Miniaturisierung von Schaltungsteilen.
② Geeignet für flexible Kabel wie 1,5D - 2V, 2,5D - 2V etc.
Anforderungen
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
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.