RD*D Serie
RD*D Series Right Angle Type D-subminiature Connector
Merkmale
RD*D Series Right Angle Type Connector
1. Metal shell contributes to space-saving and robustness.
2. Applicable to a variety of uses due to the accessories.
3. Various combinations of solder, crimp and ribbon IDC are available.
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Dummy pin
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- D-sub
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- 9, 15, 25, 37
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 2.74, 2.76 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Schraube
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 350.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
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
- -55 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Steckverbindertyp Detailseite
- Einheit, Zubehör
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.