Global icon

RD*G Serie


Merkmale

Rechtwinklige D-Sub-Steckverbindung (raumsparende Type)

1. 35% Platzersparnis bezuglich Einbautiefe und Montageflache verglichen mit den konventionellen Modellen (HIROSEs RD*D)
2. Etwa 10% weniger Gewicht als konventionelle Modelle.
3. Volle Austauschbarkeit bezuglich der Verbindung mit konventionellen D-Sub-Steckverbindungn. Der Steckbereich entspricht dem internationalen Standard.
4. Fur einen leichteren Steck- und Abziehvorgang werden zuverlassige, teilvergoldete tulpenformige Kontakte verwendet.
5. Die direkt auf das Substrat aufgeloteten Haltepins vermeiden uberflussige Befestigungsteile.
6. Die Schirmbleche und Haltepins losen sich auch beim Entfernen der Halteschrauben nicht, da sie am Isolator befestigt sind.
7. Zwei Haltepin-Langen fur Substratdicken von 1,2mm (0.05") und 1,6mm (0.062") sind verfugbar.
8. Zwei DIP-Pinlangen von 3,5mm und 2,8mm sind verfugbar.
9. Die neuen Steckverbindungen sind fur automatische Bestuckung geeignet.
10. Das UL94V-0-Material des Isolators bietet exzellente Temperatur- und Chemiklalienbestandigkeit.
11. Die Metallstruktur der Schirmung bietet eine verbesserte Masseverbindung und EMV-Sicherheit.

 

  • Steckverbindertyp
  • Andere
  • Bauteile
  • Lock
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • D-sub
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • Steckzyklen
  • Anzahl der Kontakte
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Verriegelungsart
  • Schraube
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
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
  • Zubehör

Hauptanwendungen/Produktkategorien

I/O

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.