RM Serie
Multi-contact Compact Circular Connectors
Merkmale
Multi-contact Compact Circular Connectors
1. Gehausegrosen (10, 15, 21, 24 und 31)
2. 16 Polzahlvarianten: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 31, und 40
3. Wasserdichte Varianten sind in speziellen Serien verfugbar (RM-W Serie)
4. Verschiedene Verriegelungssysteme
Schraubgewinde, Bajonettverschluss, Schnellverschluss
5. Verschiedene Arten von Zubehor sind verfugbar
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse, Buchse, Kontakt, Werkzeug, Andere, Zubehör
- Bauteile
- Cap, Flange, Strain releaf
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 5.0, 10.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 350.0, 500.0, 600.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 490.0, 700.0, 840.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 12, 15, 21, 31, 24 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- Kontaktwiderstand
- 2.0, 4.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1000, 1500, 1800 V Max.
- Verriegelungsart
- Schraube, Bajonett, Aufsteckbares Bajonett
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten, Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- 8.0, 9.0, 11.5, 15.0 mm
- Steckzyklen
- 2000
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- THT
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- Gehäusematerial
- Metall, Gummi
- Oberflächenveredelung
- Nickel, Chrom
- Steckverbindertyp Detailseite
- Zubehör
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Andere
- Harness Manufacturer Partner List - English [RM_Harness Manufacturer Partner List_Harness-Partner-DB.xlsx: 37 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder