RM-W Serie
Merkmale
Original HRS wasserdichter Miniatur-Steckverbindung fur vielseitige Verwendung
1. Viele Variationen
2. Wasserdichte Struktur
3. Variabler Kabelausgang
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse, Buchse, Andere
- Bauteile
- Clamp metal
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 5.0, 10.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 350.0, 500.0, 600.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 490.0, 700.0, 840.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 2, 4, 8, 10, 12, 15, 20, 40
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 15, 21, 24, 31, 13 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IPX7, IP X8
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 1000, 1500, 1800 V Max.
- Verriegelungsart
- Schraube
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Kabel-Aussendurchmesser
- 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
- Steckzyklen
- 2000
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold, Silber
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48, 500 h
- Gehäusematerial
- Metall
- Oberflächenveredelung
- Nickel, Chrom
- Steckverbindertyp Detailseite
- Codeklemme
Hauptanwendungen/Produktkategorien
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.