Global icon

SD Serie


Merkmale

Gerade THT-D-Sub-Steckverbindung



1. Direkt vertikal auf Leiterplatten montierbar

2. Eine grose Zahl an Kombinationen ist erhaltlich, wie z.B. Lotanschluss (HD), Crimpanschluss (CD) und Flachband-Schneid-Klemm-Anschlusstechnik (FD).

3. Isolatoren aus hochgradig hitze- und chEMVkalienbestandigem, glasfaserverstarktem Werkstoff (UL94V-0)

  • Steckverbindertyp
  • Andere
  • Bauteile
  • Spacer
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • D-sub
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • 48 hours h
  • Steckzyklen
  • 500
  • Anzahl der Kontakte
  • 9, 15, 25, 37, 50
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 2.74, 2.76 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Schraube
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 350.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • THT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
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
  • Einheit, Zubehör

Hauptanwendungen/Produktkategorien

I/O

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.