SMP Serie Empfohlen
SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant
Merkmale
SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant
1. Excellent High Frequency performance
2. Easy push-on lock
3. Wide variations
4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
5. RoHS2 compliant
6. Halogen-free
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Buchse, Buchse, Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMA, SMP
- Industriestandard
- MIL
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein, Ja
- Kabellänge
- 100, 200, 300, 500 mm
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 18.0, 30.0, 40.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.5 Max.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 100, 500, 1000
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade, Rechtwinklig
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Gold
- Empfohlenes Koaxialkabel
- 0.085 Zoll flexibles Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 1.44, 2.5 mm
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Green, Blue
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- SMP, 2.92mm
- Reflektionsdämpfung
- Steckverbindertyp Detailseite
Hauptanwendungen/Produktkategorien
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.