SMP-TM Serie Empfohlen
SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant / Non-reflective Terminator
Merkmale
SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Non-reflective Terminator
1. Excellent High Frequency performance
2. Easy push-on lock
3. Wide variations
4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
5. RoHS2 compliant
6. Halogen-free
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 30.0 GHz
- V.S.W.R.
- Empfindlichkeit
- Dämpfung
- Anzahl von Schnittstellen
- Steckverbinder-Schnittstellenausführung
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Steckzyklen
- 100
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckverbindertyp Detailseite
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.