SMPM Serie Empfohlen
Merkmale
65 GHz, Push-on Koaxialsteckverbinder
1. Erfullt MIL Norm (MIL-STD-348A Notice 5)
2. Bandbreite: DC bis 65 GHz
3. Push-on Verriegelung
4. RoHS konform
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Buchse, Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 1.85mm, SMPM
- Industriestandard
- MIL
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 65.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.9, 2.6 Max.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 100, 500
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade, Rechtwinklig
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Gold
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Kabel-Anschlussmethode
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Schirmdurchmesser
- Durchmesser des mittleren Leiters
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55, -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- SMPM, SMPM(FD), SMPM(SB)
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- SMPM, 1.85mm
- Reflektionsdämpfung
- Steckverbindertyp Detailseite
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Andere
- Harness Manufacturer Partner List - English [SMPM_Harness Manufacturer Partner List_Harness-Partner-DB.xlsx: 37 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder