Global icon

ST Serie Empfohlen


Merkmale

Interface Connectors for Portable Terminal Devices

 

1. Strong locking mechanism
2. Prevention against reversed or angle insertion
3. Optimal I/F for Small Devices
4. Multiple Variations
5. Cable Options

  • Steckverbindertyp
  • Stecker, Buchse, Andere
  • Bauteile
  • Clamp, Bushing
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
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • Steckzyklen
  • 10000
  • Anzahl der Kontakte
  • 10, 18, 24, 36
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 100.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Löten
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 80 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -30 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • Steckverbindertyp Detailseite

Hauptanwendungen/Produktkategorien

I/O

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Andere