TJ*A Serie
Merkmale
Schnittstellen-Steckverbindung fur Eisenbahn-Anwendungen
Steckverbindung der TJ*A-Serie fur Anwendungen in Eisenbahnwaggons.Er kann an 3U4HP-Blenden fur VME-Racks oder kompakte PCI-Racks angebracht werden. Typen fur Leiterplatten- und Kabelmontage sind verfugbar. Geeignet fur AWG16 bis AWG22-Kabel.
1. One-Touch-Verriegelungssystem
2. Verriegelungsschieber
3. Verpresste Kontakte
4. Zwei unterschiedliche Kabelausgangs-Optionen
5. Aluminiumdruckguss-Gehause
6. Robuste Struktur
7. Kontaktschutz
8. Flexible Wahlmoglichkeiten unseres Kodierungssystems
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse, Kontakt, Andere
- Bauteile
- Coding Key
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- 28, 41
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 4.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 2.0, 4.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0, 130.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 30.0, 130.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 18, 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 16, 20
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.3, 0.75 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.5, 1.25 mm²
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Steckverbindertyp Detailseite
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.