TJ*L Serie Empfohlen
Merkmale
Die TJ*L- Serie ist die ideale Wahl für weit verbreitete Industrie-Ethernet-Anwendungen. Sie Unterstützt die Eigentständige Verkabelung für Kundenbedarf JIS X 5150 (ISO / IEC 11801), Klasse D (Kategorie 5). Variationen sind in den Ausführungen Board Mount und Relais erhältlich. Erhältlich in den Polzahlen, 4 (1 Anschluss) und 8 (2 Anschlüsse).
1. Robuster LAN-Signalsteckverbinder für Bahn - und Industrieanwendungen. Verfügbar mit 4 Polen in einem Anschluss oder 8 Polen in 2 Anschlüssen
2. In-Line Ausführung für Wandmontage und Ausführung für Rückwandleiterplatte verfügbar
3. Einzigartige Zweiteilige Struktur: Kontaktträger wird in das Schirmgehäuse gesteckt, um die Kabellängen auszugleichen und die Kabelmontage zu erleichtern
4. Verrastung und drei mögliche Kodierungen bieten eine universell verwendbare sichere Steckverbindung, welche die Verdrahtung und Wartung erleichtert
5. Zwei anschließbare Leitergrößen:
0,75 mm² (Außenmantel-Durchmesser: 8,4 ±0,4 mm)
0,3 mm² (Außenmantel-Durchmesser: 6,6 ±0,2 mm)
Videoliste
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse, Kontakt, Andere
- Bauteile
- Incorrect insertion prevention key, Protective cap
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- 4, 8
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 4.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade, Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 18, 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 18, 22
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.3, 0.75 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.3, 0.75 mm²
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Steckverbindertyp Detailseite
- Zubehör
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.