Global icon

TM-P Serie Läuft planmäßig aus


Merkmale

RJ45 Modular Stecker fur Flachbandlitze mit Kupferfolienschirm
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • RJ-11, RJ-45
  • Industriestandard
  • FCC
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Wasserdichtigkeit
  • Öffnungsgröße
  • 4, 6, 8
  • Anzahl der Kontakte
  • 2, 4, 6, 8
  • Anzahl von Schnittstellen
  • 1
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Lochung
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 30.0, 125.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 42.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Ungeschirmtes Kabel
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 24, 26
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 24, 26
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Steckzyklen
  • 200
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 60, 65 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -25 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • Steckverbindertyp Detailseite

Hauptanwendungen/Produktkategorien

I/O

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.