TM41 Serie Läuft planmäßig aus
Merkmale
[Nicht empfohlen für neues Design] IP67, witterungsbestandiges Gehause fur RJ-45 LAN Stecker
1. IP67,witterungsbestandiges Gehause fur RJ-45 LAN Stecker fur den Ausenbereich
2. Nutzbar fur gelotete RJ45 Buchse auf Leiterplatten
3. Toleranzausgleich bis zu ±1 mm
4. Zweistufige Verriegelung verhindert ein fehlerhaftes Stecken und Losen
5. Grose Haltekraft der Zugentlastung
6. RoHS konform
1. IP67,witterungsbestandiges Gehause fur RJ-45 LAN Stecker fur den Ausenbereich
2. Nutzbar fur gelotete RJ45 Buchse auf Leiterplatten
3. Toleranzausgleich bis zu ±1 mm
4. Zweistufige Verriegelung verhindert ein fehlerhaftes Stecken und Losen
5. Grose Haltekraft der Zugentlastung
6. RoHS konform
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- RJ-45
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Öffnungsgröße
- 8
- Anzahl der Kontakte
- Anzahl von Schnittstellen
- Metallabschirmungen
- Nein
- Kabel-Anschlussmethode
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Steckzyklen
- 100
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Steckverbindertyp Detailseite
Hauptanwendungen/Produktkategorien
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.