TNC Serie
Small Size Screw Coupling Type Connector for Wireless Equipment
Merkmale
Small Size Screw Coupling Type Connector for Wireless Equipment
1. 50Ω Impedance Matching Type, Coaxial Connector
2. Variation
3. Compliant Standards
4. RoHS2 Compliant
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse, Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMA, TNC
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 1.0, 4.0, 6.0, 16.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 500, 1000
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold, Silber
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Nickel
- Empfohlenes Koaxialkabel
- 1.5D-HQEV
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
- 60, 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55, -30 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- SMA_Jack, TNC, TNC_Plug, RP-TNC
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- TNC_Jack, SMA, SMA_Jack
- Reflektionsdämpfung
- Steckverbindertyp Detailseite
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.