- Produkt
-
Kategorie
- I/O
- Standard-Produkte
- Wire-to-Board
- Board-to-Board, Board-to-FPC
- FPC/FFC
- RF/Koaxial
- LWL-Steckverbinder
- Modulare Stecker/Buchsen-Steckverbinder
- Wire-to-Wire
- IC-Karte/ IC-Sockel
- Card Edge
- Automotive
- Leistung
- Hoch-Geschwindigkeit
- Abgedichtete Steckverbinder
- Vorrichtung/ Werkzeuge
- Schalter & Sensoren
- Koaxiales Kabelbaum / Adapter-Produktsuche
-
Anwendungen
- Verbraucher
- Smartphoner & Tragba
- Intelligente Geräte
- PC & Tablet
- Andere Verbraucherausrüstung
- Automobil
- Autonomer Wagen
- Antriebsstrang (für Kraftfahrzeuge)
- Infotainment (für die Automobilindustrie)
- Verbundene Wagen
- Automobil-Beleuchtung
- Industrielle Maschinen
- Smart Grid
- Industrieautomatisierung
- Roboter
- Medical
- Telekommunikation/Netzwerk
- Datenspeicher
- Schienen/Güterverkehr
- Andere Industrieanlagen
- Büroautomatisierung
- Suche Spezifikation
- Favoritenliste * Login für Mitglieder erforderlich
- Anfrageliste * Login für Mitglieder erforderlich

U.FL Serie Empfohlen
2,1 mm Höhe, Mikrokoaxialanschluss
Merkmale
1.9mm to 2.4mm Mated Height,
Light Weight SMT Micro Coaxial Connector
1. Space- Saving Design
2. Solderless Connection Type Available *U.FL(A)
3. RF Performance (up to 18GHz)
4. Ultra- Fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated Cables)
5. Supports Automatic Mounting
6. Clear, Tactile Lock
7. Halogen- Free and RoHS2 Compliant
8. Harnessable with SMA, MMCX and TNC on One Side
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse, Adapter, Werkzeug
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein, Ja
- Kabellänge
- 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 270, 300, 305, 350, 400, 420, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 3.0, 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.2, 1.3, 1.4 Max.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 30, 500, 1000, 10000
- Befestigungsart
- SMT, THT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade, Rechtwinklig
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Gold, Nickel, Silber
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37 mm
- Kabel-Anschlussmethode
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Schirmdurchmesser
- Durchmesser des mittleren Leiters
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Betriebstemperatur (max.)
- 85, 90, 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40, -10 ℃
- Kabelfarbe
- White, Black, Gray
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Reflektionsdämpfung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.