UX Serie Nicht empfehlenswert für neue Designs
Merkmale
USB 2.0 Standard Steckverbinder
1. Kompatibel mit USB 2.0 Standard
2. Geringer Signallaufzeitversatz
3. Kein Schrumpfschlauch notig
4. Stecker einfach zu handhaben
5. Metallschirm fur SMT oder DIP Befestigung
6. Mit und ohne Positionierstift
7. Geeignet fur automatisierte Bestuckung
8. RoHS konform
1. Kompatibel mit USB 2.0 Standard
2. Geringer Signallaufzeitversatz
3. Kein Schrumpfschlauch notig
4. Stecker einfach zu handhaben
5. Metallschirm fur SMT oder DIP Befestigung
6. Mit und ohne Positionierstift
7. Geeignet fur automatisierte Bestuckung
8. RoHS konform
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- MiniUSB
- Industriestandard
- USB, USB2.0
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.48 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 5000
- Anzahl der Kontakte
- 5
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.8 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 75 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Steckverbindertyp Detailseite
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.