W.FL2 Serie Läuft planmäßig aus
Merkmale
1.18mm Mated Height
Low Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors
1. Space- saving Design
2. PCB Mounting Space 3. 4m㎡
3. RF Performance (up to 8GHz)
4. Ultra- fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
5. Supports Automatic Mounting
6. Easy and Good Mating
7. Halogen- Free
*As defined by IEC61249-2-21
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse, Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein, Ja
- Kabellänge
- 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 6.0, 8.0, 12.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.4, 1.5 Max.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 20, 10000
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade, Rechtwinklig
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Gold, Silber
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 0.5, 0.64, 0.81 mm
- Kabel-Anschlussmethode
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Schirmdurchmesser
- Durchmesser des mittleren Leiters
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Betriebstemperatur (max.)
- 85, 90 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40, -10 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- White, Black
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- W.FL2
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- ML51
- Reflektionsdämpfung
- Steckverbindertyp Detailseite
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.