Global icon

Ergebnisse:2Artikel
  • BM54
    Empfohlen

    BM54 Serie

    Small Floating Board-to-Board Connector,
    125ºC Heat Resistance, For Automotive Applications

     

    1. Stacking Height 3.0 to 4.5mm, Floating Range ±0.4mm, World's Smallest Width Class in Floating Board-to-Board Connectors

    2. Absorption of Misalignment

    3. 125℃ Heat Resistance for Automotive Specifications

    4. High Contact Reliability with Two- Point Contact

    5. Supports PCI-ex Gen4 (16Gbps) and MIPI D-PHY Ver. 2.1

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 3.0, 4.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 30, 40, 50
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 10
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF40T
    Empfohlen

    DF40T Serie

    0.4mm Pitch, 3.38mm Depth, 125ºC Heat Resistance,
    Board to Board/FPC to Board Connector for Automotive
    【DF40T/DF40GT】

    1. Space-saving Design and Wide Variations
    2. 125℃ Heat Resistant Contact Design
    3. World Longest Class Effective Mating Length
    4. Guide Ribs for Wide Self Alignment Range
    5. Supports PCI-ex Gen4(16Gbps)
    6. Metal Shielding for Superior EMI 【DF40GT】
    7. Reliable Ground Design 【DF40GT】

     

    Small Floating Board to Board Connector, 125ºC Heat Resistance for Automotive

    【DF40F】

    1. 0.4mm Pitch, 3.68mm Width, Stacking Height 3.5 to 6.0mm World's Smallest Width Class in Floating Board to Board Connectors
    2. Absorption of Misalignment
    3. Wide Variety of Stacking Heights by Mating Combination with DF40T
    4. 125℃ Heat Resistance for Automotive Specifications
    5. Supports High Speed Transmission

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe 4.0
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 6.5, 7.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.5, 6.5, 7.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60, 80, 100, 120
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Nein
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 10
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:2Artikel