Global icon

Ergebnisse:3Artikel
  • POK15
    Empfohlen

    POK15 Serie

    14 mm HF-Steckverbinder mit Gegenhöhe für die Automobilindustrie 

    1. Flacher HF-Stecker (Gegenhöhe: 14 mm) 
    2. Erfüllt strenge Anforderungen der Automobilindustrie
    3. Minimierter Paarungsfehler mit klarem taktilem Klicken

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
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
    • 3.0 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
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
  • POK16
    Empfohlen

    POK16 Serie

    7.4mm Mated Height RF Board-to-Board Connector for Automotive

     

    1 Low Profile RF Board-to-Board connector (Mated height : 7.4mm)
    2 Meets severe automotive requirements
    3 Mating failure minimized with clear tactile click
    4 Easy to check the mounting direction using the polarity key
    5 Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (0 to 3GHz)
    6 Suitable for Automotive applications such as Wireless phone charger, Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • Bestückungsabstand
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 7.4 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 7.4 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 30
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
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
  • POK19
    Empfohlen

    POK19 Serie

    9mm/12mm Mated Height RF Board-to-Board/Wire-to-Board Connector for Automotive

    1. Low profile RF Connector
     - Board-to-Board : 9mm Mated Height
     - Wire-to-Board : 12mm Mated Height
    2. Choice of two connection methods improves board design flexibility
    3. Mating failure minimized with clear tactile click
    4. Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (DC to 6GHz)
    5. Meets severe automotive requirements
    6. Suitable for Automotive applications such as Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • Bestückungsabstand
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 9.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 9.0, 12.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 9.0, 12.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 30
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
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
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 6.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 3.0 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
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
Ergebnisse:3Artikel