Global icon

Ergebnisse:2Artikel
  • POK16
    Empfohlen

    POK16 Serie

    7.4mm Mated Height RF Board-to-Board Connector for Automotive

     

    1 Low Profile RF Board-to-Board connector (Mated height : 7.4mm)
    2 Meets severe automotive requirements
    3 Mating failure minimized with clear tactile click
    4 Easy to check the mounting direction using the polarity key
    5 Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (0 to 3GHz)
    6 Suitable for Automotive applications such as Wireless phone charger, Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
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
    • 7.4 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 7.4 mm
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
    • THR, SMT
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
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Buchse
  • U.FL-K
    Empfohlen

    U.FL-K Serie

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

    1 Low-profile RF connector (mated height: 2.5mm max.)
    2 Heat resistant up to 105℃
    3 Clear tactile click confirms complete mating
    4 Enhanced peel strength with four-point substrate mounting.
    5 Excellent high frequency performance
        - V.S.W.R. 1.6 Max. (0 to 8GHz)
    6 Suitable for automotive applications such as AVN, Telematics, Camera module, Antenna etc.

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 100 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 8.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.6 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 30
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 1.32 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 90, 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:2Artikel