Global icon

Ergebnisse:7Artikel
  • GT21
    Empfohlen

    GT21 Serie

    Compact Coaxial Cable Connector for Automotive Antenna

    1. Compact Space-Saving Design
    2. One-Step Crimping for Both Internal & External Conductors
    3. Superior High-Frequency Performance
    4. Diverse Options Available

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 2.5 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1, 2, 3, 4
    • Steckzyklen
    • 30
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
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
    • -40, -30 ℃
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
    • Halterin, Gehäuse, Reihenstecker
  • GT32
    Empfohlen

    GT32 Serie

    Abgeschirmte Kfz-Steckverbinder für Netzwerk- und Hochgeschwindigkeitsübertragung
    1. Vollständig abgeschirmte Struktur
    2. Geeignet für geschirmte Steckverbinder im Fahrzeug

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Housing, Outer terminal, Shield cover, Shield plate
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 10, 19
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
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
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 0.75, 1.5 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 1.0, 5.15, 5.2, 5.95, 7.8, 7.85, 8.25, 8.35, 16.9, 18.1, 18.4, 18.5, 18.55, 19.3, 19.4, 19.74, 21.1, 21.55, 21.65 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.9, 6.1, 6.4, 7.1, 9.85, 10.35, 10.65, 12.32, 12.5, 12.55, 12.82, 13.5, 13.7, 15.73, 17.45, 19.4, 21.35, 26.95, 28.35, 29.7, 30.15, 30.2, 32.18, 37.7, 41.45 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.3, 1.325, 1.6, 2.6, 2.75, 2.8, 5.2, 5.4, 5.7, 6.575, 7.15, 7.3, 8.59, 10.3, 10.4, 10.65, 10.83, 11.0, 11.2, 12.3, 12.73, 13.3, 13.85, 17.3, 17.75 mm
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Schraube
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein, Ja
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Grün, Schwarz, Blau, Dunkelgrau, Grau, Hellgrau, Braun
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Geschirmtes Kabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
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
    • Gehäuse, Zubehör
  • GT43
    Empfohlen

    GT43 Serie

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

    1. Compact and space-saving design
    2. Noise-resistant (conducted various noise evaluations)
    3. Six key variations
    4. Supports One-step crimp termination
    5. High frequency characteristics: 3GHz
     * For applications other than for video, consider using GT21 or GT36S.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Adapter, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
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
    • THR, SMT
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
    • Isolator, Halterin
  • GT16G

    GT16G Serie

    Connector for Automotive Antenna Supporting 6GHz

    1. Superior High Frequency Performance
    2. Meets stringent testing standards for a wide range of automotive applications.
    3. Robust lock design provides a clear tactile click
    4. Wide Product Variation

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Adapter, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Outer Ferrule, Terminal Ferrule, Retainer
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 6.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 30, 1000
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold, Zinn
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Nickel, Zinn
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • 1.5D
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
    • 85, 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40, -30 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • GT16G Plug, GT16G Jack
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • SMA Jack
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Isolator, Gehäuse, Zubehör, Halterin
  • GT36

    GT36 Serie

    Antennenanschlus, Integriert AM-FM, SDARS, GPS, Bluetooth and Mobilfunk

    1. Frequenzbereich von 0 bis 2,5 GHz
    2. Leiterplattenseitig in gerader Ausfuhrung, kabelseitig in rechtwinkliger Ausfuhrung

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Adapter, Kontakt, Gehäuse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • Frequenz (max.)
    • 2.5, 5.9 GHz
    • V.S.W.R.
    • Anzahl der Kontakte
    • 4
    • Steckzyklen
    • 30, 1000
    • Befestigungsart
    • THR
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold, Zinn
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Nickel, Zinn
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen
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
    • 85, 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40, -30 ℃
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
    • Schutzhülle, Gehäuse, Zubehör
  • GT36A

    GT36A Serie

    Kleiner und flacher Steckverbinder für Automobilantennen

    1. Kleines und flaches Design (12mm Höhe)
    2. 4 Pos. Koaxialverbinder für eine Kraftfahrzeugantenne
    3. Exzellente Hochfrequenzcharakteristik für ETC*-Frequenz (5,9 GHz)
    4. Breiter Schlüssel und Pin-Count-Sorten
    5. Durchbohrungsrücklauf
    *Elektrisches Mautsystem
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
    • 2.5 GHz
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
    • Gehäuse
  • GT36S

    GT36S Serie

    Compact Board Connector for Coaxial Line

    1. Allows crimping of the center conductor and outer conductor in one step
    2. Space-saving Design
    3. Excellent High Frequency Characteristics
    4. Four types of mating keys from A to D are available

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Retainer
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • Frequenz (max.)
    • 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1, 4
    • Steckzyklen
    • 30
    • Befestigungsart
    • THT
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
    • 3.4 mm
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • 2.6 mm
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
    • Halterin
Ergebnisse:7Artikel