Global icon

Ergebnisse:2Artikel
  • DF60
    Empfohlen

    DF60 Serie

    [EnerBee™]

    65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified


    1. Rated for up to 65A (Derating curve, ambient temperature of 25℃)
    2. Secure Lock Design Ensures Complete Mating
    3. Highly Reliable 5-Points Contact Design
    4. Molded Lance Design
    5. Reverse Mounting Prevention to PCB
    6. Short-Circuit Prevention
    7. Solder Crack Prevention
    8. Finger-Safe (Electric Shock Prevention)
    9. Right Angle Crimp Socket Type
    10. UL, C-UL and TÜV Specifications Certified Type Available
    11. Glow Wire Compliant (Compliant with IEC 60695- 2-11)

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt, Reihenstecker
    • Bauteile
    • Cover case
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Anzahl der Kontakte
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Betriebsstrom
    • 42.0, 45.0, 50.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 10.16 mm
    • Kontaktabstand
    • 10.16 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 63.0, 69.84 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Schraube
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2 μm
    • Gehäusefarbe
    • Rot, Schwarz, Grau
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 8, 12
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 8, 10
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
    • Schraube
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker
  • EF2

    EF2 Serie

    [ZERO SCREW™] Klemmenblock (JIS C8201-7-1) - Bis zu 500 A Nennstrom

    1. Schnelle und sichere automatische Verriegelung
    2. Einfache Bedienung vereinfacht die Wartung vor allem in engen und schwach beleuchteten Orten
    3. Einfacher Anschluss mit standard Ringkontakten
    4. Sehr zuverlässige Verbindung mit einzigartiger Kontaktfederstruktur
    5. Unterstützt Kabelquerschnitte von 1,25 mm² bis zu 200 mm²,
        sowie Ströme von 16 A bis 400 A
    6. Einfacher Crimpabschluss mit handelsüblichen JIS Crimpwerkzeugen
    7. UL konform

    • Steckverbindertyp
    • Andere
    • Bauteile
    • end plate
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • Verriegelungsart
    • Feder
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Steckzyklen
    • 50
    • Berührschutz
    • Metallabschirmungen
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Gehäusematerial
    • Plastik
    • Oberflächenveredelung
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
Ergebnisse:2Artikel