Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • EM35M
    Empfohlen

    EM35M Serie

    Hochstrom, Kunststoffsteckverbinder fur Stromversorgungen

    1. 4 Kontakte mit hoher Stromtragfahigkeit (dreiphasen Stromversorgung und Erdung)
    2. Einfacher Crimpanschlus
    3. Standardwerkzeuge verfugbar
    4. Voreilende Kontakte
    5. Einfach zu bedienende Snap-in Verriegelung
    6. Befestigungsarten: DIN-Hutschiene und Schalttafeleinbau
    7. Zehn verschiedene Kodierungen moglich
    8. Erfullt die anerkannten Sicherheitsnormen

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Coding key, Cap
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 30.0, 70.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 4
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 35 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • 4260 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Verriegelungshebel
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Steckzyklen
    • 100
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Gehäusematerial
    • Plastik
    • Oberflächenveredelung
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
Ergebnisse:1Artikel