Global icon

Ergebnisse:2Artikel
  • FH28K
    Empfohlen

    FH28K Serie

    0.5mm Pitch, 2.55mm Height, 125℃ Heat Resistant FPC/FFC Connectors

    1. 125℃ heat resistance
    2. Highly reliable connection and robust design
    3. Flip lock provides superior operability
    4. Enhanced FPC/FFC retention force
    5. Compatible with 0.3mm FPC/FFC thickness
    6. No pattern prohibited area on bottom of connector (Overmolding Design)7. Pick & Place Mounting
    7. Pick & Place Mounting
    8. Halogen-free
    9. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 9.9, 12.4, 14.9, 18.9, 19.9, 24.9, 27.4, 29.9, 32.4, 34.9, 36.9, 38.9, 41.9, 45.7 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.55 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 7.2 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 6.4 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 7.2 mm
    • Aktuatormethode
    • Vorne
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 15, 20, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH63S
    Empfohlen

    FH63S Serie

    0.5mm Pitch, Height 2.8mm Lower Contact, One-Action Lock, 
    105 ℃ Compatible, FPC/FFC/Shielded FFC Connector

    1. Automatic one action locking design
    2. Dust prevention
    3. Supports FPC/FFC/Shielded FFC
    4. High FPC retention force
    5. FPC/FFC mating detection
    6. Environmental compatibility

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.8 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.15 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC, Geschirmtes FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 5.15 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 5.15 mm
    • Aktuatormethode
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:2Artikel