Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • TF70
    Empfohlen

    TF70 Serie

    For Automotive, 0.5mm Pitch, Center Lock, FPC/FFC-to-Board Connector

    1 Direct FPC/FFC connection design streamlines assembly and reduces size and weight.
    2 Offers both right angle and straight angle connection methods for flexible board design.
    3 Center Lock Design allows for easy, one-handed insertion and removal.
    4 Long effective mating length ensures high contact reliability.
    5 Safe design features prevent electric shock, mis-insertion, and incorrect mounting.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Retainer
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 50
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 32.6 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 6.4, 7.8 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.95, 7.35 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 20
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Empfohlene Drahtstärke
    • FPC, FFC
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Halterin, Gehäuse
Ergebnisse:1Artikel