Global icon

Ergebnisse:8Artikel
  • BM25
    Empfohlen

    BM25 Serie

    FPC-to-Board-Steckverbinder mit einer Höhe von 0,7 mm und bis zu 10 Ampere

    1. Low-Profile-Design mit hoher Stromversorgung, geeignet für den Batterieanschluss von Mobilgeräten
      - Nennstrom: 10 A für Leistungskontakt, 0,3 A für Signalkontakt
      - Stapelhöhe: 0,7 mm, Tiefe: 2,6 mm
    2. Minimierter Kontaktwiderstand zur Erleichterung der Energieeinsparung
    3. Mehrpunktkontakt mit Begrenzungskontakten für hohe Zuverlässigkeit
    4. Hohe Extraktionskraft aufgrund der Mehrpunktverriegelung
    5. Originales Metallführungsdesign für hohe Robustheit
    6. Breiter Selbstausrichtungsbereich für einen reibungslosen Paarungsvorgang
    7. Integrierter Kopf und Behälter, um ein Aufsaugen des Lots zu verhindern

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB2.0, USB3.0
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 5.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 0.7 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 0.7 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 0.7 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 4
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • 2
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 10
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 10.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • 0.3 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • DC 30.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF12N
    Empfohlen

    DF12N Serie

    SMT-Leiterplattensteckverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand

    1. Viele Varianten der Stapelhöhe erhältlic
    2. Konform mit automatischer Montage
    3. Metallbeschlag erhältlich

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 14, 20, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Nein
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 50
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF37
    Empfohlen

    DF37 Serie

    0,5 mm Kontaktabstand, 1,0 mm Stapelhöhe, einseitiges Kabel, oberer und unterer Kontakt, Back-Flip Foliensteckverbinder

    1. Kompatibel mit FPC-Registerkarten
    2. Reduzierte Tiefe von 3,2 mm minimiert Montagebereich
    3. Kontakt oben und unten verbessert die Designflexibilität

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB3.0, MIPI
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 5.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 0.98, 1.23, 1.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 0.98, 1.23, 1.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 0.98, 1.23, 1.5 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 50, 60, 70
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 10, 500
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsstrom andere
    • 0.3 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • DC 30.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -35 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF40
    Empfohlen

    DF40 Serie

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

    1. High Density Mounting
    2. Wide Stacking Height Variations
    3. High Contact Reliability
    4. Robust Design with Shock Absorbing Ribs
    5. Wide Self Alignment Range
    6. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) transmission
    7. Solder Wicking Prevention
    8. Mated Design Protects Contacts
    9. Compliant with RoHS
    10. High-Speed Signal Support, Noise Prevention

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe,
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 20.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 30, 3000
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0, 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0, 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55, -35 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX23
    Empfohlen

    FX23 Serie

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm  Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin  Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • 3.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 200.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX23L
    Empfohlen

    FX23L Serie

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm  Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin  Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

    FX23LH

    125℃, Floating Board-to-Board Connector with Power Contacts
    1  Floating range: ±0.6mm in X and Y directions
    2  High speed transmission capability
        Supports PCIe Gen.4 (16Gbps)
    3  Supports 125℃ to meet automotive specs.
    4  SMT mounting increases flexibility in component placement
    5  Compatible Mating with FX23/FX23L

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • 3.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 200.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105, 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX10

    FX10 Serie

    [FunctionMAX™]

    15+Gbps 0.5mm Raster Steckverbindung und auch Schnittstelle fur OIF 100G Langstecken- DWDM Ubertragungsmodule (MSA-100GLH)

    1. 0,5mm Pitch
    2. Stapelhohe 4 bis 8 mm (uber Adapter)
    3. Verbesserte Ubertragungseigenschaften zwischen 2 Platinen
    4. Anordnung 10 Signale und 1 GND
    5. Fur Anwendungen mit hoher Packungsdichte geeignet.
    6. Optionale Schirmung

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Zwischenstück
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 15.0, 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 50
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
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
  • FX11

    FX11 Serie

    [FunctionMAX™]

    0,5 mm Kontaktabstand - Steckverbinder mit Erdungsplatte für 2 mm - bis 3-mm Hochgeschwindigkeits-Leiterplattenverbindungen

    1. Niedrige Bauform
    2. Verbesserte Übertragungseffizienz zwischen Leiterplatten
    3. 10 Signal: 1 Bodenanordnung

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 60, 68, 80, 92, 100, 116, 120, 140
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • 6 Ground contacts, 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 50
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
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
Ergebnisse:8Artikel