Global icon

Ergebnisse:4Artikel
  • DF36
    Empfohlen

    DF36 Serie

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

    1. Support High Density Mounting and Small- Diameter Hinge
    2. Enhanced Shield Performance
    3. Clickable and Secure Locking Design
    4. Reliable Contact Design
    5. Solder Wicking Prevention
    6. Robust Plug Design
    7. RoHS2, Halogen-free Compliant

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Metal cover
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
    • Betriebsstrom
    • 0.25 A
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
    • 9.66, 11.4, 11.66, 12.6, 13.66, 14.6, 15.66, 16.6, 19.66, 20.6, 21.66, 22.6, 23.66, 24.6 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 2.8, 4.4 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.2, 1.21, 1.5 mm
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
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.1, 0.3, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Mikrokoaxialkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 46
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 42
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF56
    Empfohlen

    DF56 Serie

    0.3mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Connectors

    1.Space-Saving
    2.Compatibility with Small Diameter Hinges
    3.Reliable Contact Design
    4.Robust Plug Design
    5.Enhanced shielding and ground onnections
    6.Reliable Lock
    7.Solder Wicking Prevention
    8.RoHS, Halogen-free

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Metal cover
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 26, 30, 40, 50
    • Betriebsstrom
    • 0.2 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 0.3 mm
    • Kontaktabstand
    • 0.3 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 12.7, 13.9, 14.3, 16.9, 17.3, 19.9, 20.3 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 1.68, 2.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.09, 1.25, 1.45 mm
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 20
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.1, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht, Mikrokoaxialkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 46
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 42
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF80
    Empfohlen

    DF80 Serie

    0,5 mm Raster, Vertikal orientierte Steckverbindung fur Dunndraht- und Koaxialkabel

    1. Fur Hochgeschwindigkeits-Datenubertragungsverbindungen
    2. Minimaler Platzbedarf
    3. Ausgezeichnetes Steckverhalten
    4. Zuverlassige Kontaktstruktur
    5. Verbesserte Schirmungsleistung
    6. Robuste Steckerstruktur
    7. Sichere Verriegelung mit klarem taktilen ?Klick“
    8. Steckerstruktur unterstutzt eine Zuglasche
    9. Halogenfrei und RoHS-konform

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Metal cover
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 30, 40, 50
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 18.4, 20.94, 21.0, 23.4, 26.0, 28.4, 31.0 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.0, 5.1 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.65, 1.69 mm
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
    • 30, 500
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.05, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Mikrokoaxialkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 46
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF81
    Empfohlen

    DF81 Serie

    0,4 mm Kontaktabstand, horizontale Verbindung, Stecker-zu-Mikro-Koaxial-Kabelstecker

    1. Platzsparendes Design
    2. Hochgeschwindigkeitsgetriebe
    3. Verbesserte Abschirmung

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Metal cover, Latch
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 30, 40, 50
    • Betriebsstrom
    • 0.8 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 16.16, 16.8, 20.16, 20.8, 24.16, 24.8 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 2.64, 2.75 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.82, 0.9 mm
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
    • 0.05, 0.1 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Mikrokoaxialkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 46
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 34
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:4Artikel