Global icon

Ergebnisse:4Artikel
  • QR/P1

    QR/P1 Serie

    Steckverbindung mit Crimptechnologie fur einfaches Stecken

    1. Die Punkt-Kontaktierung garantiert eine stabile und zuverlassige Kontaktkraft.
    2. Kompaktes Design durch separate Leistungs- und Signalkontakte.
    3. Der Fuhrungsstift aus vernickeltem Stahl ist stark genug, um unbeabsichtigten Stosen standzuhalten.
    4. Das Buchsengehause ist mit schwimmend gelagerten Buchsenkontakten bestuckt.
    • Steckverbindertyp
    • Kontakt, Gehäuse
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • Einschubmodul
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Anzahl der Kontakte
    • 8, 12, 16, 24, 32
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 13.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • 3.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Bestückungsseite
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 16, 24, 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 14, 18, 20, 24
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -10 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • QR/P4

    QR/P4 Serie

    Small, Rectangular, High Pin Count, Rack and Panel Crimp Connector

    1. The plug-in design enables a large effective mating length.
    2. The guide pin and housing are molded into one piece for space-saving.
    3. Use of stepped screws enables a floating design.
    4. UL, CSA, TÜV certified.

    • Steckverbindertyp
    • Andere, Gehäuse
    • Bauteile
    • Screw
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • Einschubmodul
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Anzahl der Kontakte
    • 8, 12, 16, 24, 32, 40
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • Kontaktbeschichtung
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • 1.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 300.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Bestückungsseite
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 20
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -10 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • QR/P6

    QR/P6 Serie

    Vielpolige, rechtwinklige Miniatur-Gehause-/Panelen-Steckverbindung mit Crimptechnologie

    1. Ermoglicht weiches Stecken und Losen sowie stabile Kontaktkrafte dank der Punkt-Kontaktierung, sowie eine ausreichende Kontaktuberdeckung.
    2. Miniaturisierung durch Trennung der Leistungs- von den Signalkontakten.
    3. Die Signalkontakte sind im 2,54 mm-Raster angeordnet.
    4. Miniaturisierung durch integrierte Fuhrungspins.
    5. Fur leichtes Stecken und Losen wenn Stufenschrauben fur die Panelen- oder Gehausemontage verwendet werden.
    6. Im Buchsengehause liegen die Kontakte zuruckversetzt, um die Fingertest-Anforderungen zu erfullen (entsprechend UL 1950)
    7. Die Steckverbindungen dieser Serie entsprechen den UL, CSA und TUV-Anforderungen.
    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • Einschubmodul
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Anzahl der Kontakte
    • 6, 12, 16, 24
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 2.54 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 10.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • 1.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 120.0 V
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
    • Crimpen
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 14
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -10 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • QR/P8

    QR/P8 Serie

    Ultrakleine lotfreie RechteckSteckverbindung mit Mehrfachelektrode fur Rack- und Panelanwendungen

    1. Die Steckverbindung dieser Serie sind etwa 20% kurzer, als die der QR/P4-Serie bei gleicher Anzahl von Kontakten.
    2. Zwei Kontaktpaare auf zwei Seiten haben einen Abstand von 5,3 mm in der Verstarkung des Gehauses
    3. Kabel von AWG 20 - 28 konnen mit zwei Kontaktpaaren auf beiden Seiten verbunden werden, wahrend Kabel von AWG 24 - 28 mit den Signalkontakten verbunden werden konnen.
    4. The Kontakte verfugen aufgrund ihres Punktkontakts zu den Pins uber eine stabile Kontaktkraft.
    5. Die Fuhrungsstifte und das Gehause werden als ein Teil gespritzt um eine geringere Grose zu erzielen.
    6. Da die Steckverbindung mittels gekropfter Schrauben an den Racks und Panels befestigt werden, konnen sie leicht montiert oder demontiert werden.
    7. Die Stecker dieser Serie entsprechen den UL-, CSA- und TUV-Standards.
    • Steckverbindertyp
    • Kontakt, Gehäuse
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • Einschubmodul
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • Anzahl der Kontakte
    • 8, 12, 20
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 300.0 V
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
    • Crimpen
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 24, 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 20, 24
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -10 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:4Artikel