Global icon

Ergebnisse:2Artikel
  • BM50
    Empfohlen

    BM50 Serie

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 15A Rated Current, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector

    1. Space-saving Design with 15A Rated Current
    2. High Contact Reliability
    3. Compact with High Extraction Force
    4. Halogen-free

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 0.35 mm
    • Bestückungsabstand
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 0.6 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 0.6 mm
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
    • 15.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • 0.3 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 60.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 60.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF65
    Empfohlen

    DF65 Serie

    [SnapBee™]

    Kabelsteckverbinder mit 1,7 mm Kontaktabstand für Netzteile

    1. Verbesserte Kontaktzuverlässigkeit und Schlossstruktur
    2. Die vertikale Paarung bietet ein hervorragendes Handling
    3. Sehr zuverlässige Kontaktstruktur
    4. Flache Bauform
    5. Höhe im gesteckten Zustand 1,8 mm
    6. Schutz gegen aufsteigendes Lot
    7. Konform mit UL und C-UL

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 3, 4, 5, 6, 7
    • Betriebsstrom
    • 3.5, 4.0 A
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
    • 1.7 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.7 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.13, 7.5, 7.83, 9.2, 9.53, 10.9, 11.23, 12.6, 12.93, 14.3 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 6.05, 6.1 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.65, 1.75 mm
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
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.25, 0.76, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige
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
Ergebnisse:2Artikel