Global icon

Ergebnisse:2Artikel
  • DF57
    Empfohlen

    DF57 Serie

    [SnapBee™]

    Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)

    1. Verstärkte Schlossstruktur mit Schwenkschloss
    2. Header Lock verbessert die Plug Retention
    3. Sehr zuverlässige Kontaktstruktur
    4. Kosteneffizient durch Senkung der Assemblierungskosten
    5. Extrem zuverlässige Kontaktkonstruktion
    6. Positionsgeber verhindern verpoltes Stecken
    7. Verhindert den Dochteffekt beim löten

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0, 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0, 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 1.2, 2.4 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.2, 2.4 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.5, 4.1, 4.7, 5.3, 5.9, 6.5, 7.1, 7.7, 8.3, 8.9 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.35, 4.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.2, 1.4 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.0 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28, 30, 34
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 26, 28, 32
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF61Y
    Empfohlen

    DF61Y Serie

    [SnapBee™]

    Kabelsteckverbinder für die Stromversorgung

    1. Vise-Verriegelung* (sehr stabile Verriegelung)
    2. Verbesserter Betrieb durch vertikale Paarung
    3. Klein und flache Bauform, mit hoher Spannung und Stromstärke (H = 2 mm, 24 AWG: max. 4 A)
    *Entriegelung rechtwinklig zum Kabelabgang

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2
    • Betriebsstrom
    • 4.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 350.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 350.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 2.2 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.2 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.84, 5.1 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 6.06, 7.35 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.0, 2.26 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.0 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
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
Ergebnisse:2Artikel