Global icon

Ergebnisse:4Artikel
  • DF57
    Empfohlen

    DF57 Serie

    [SnapBee™]

    Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)

    1. Verstärkte Schlossstruktur mit Schwenkschloss
    2. Header Lock verbessert die Plug Retention
    3. Sehr zuverlässige Kontaktstruktur
    4. Kosteneffizient durch Senkung der Assemblierungskosten
    5. Extrem zuverlässige Kontaktkonstruktion
    6. Positionsgeber verhindern verpoltes Stecken
    7. Verhindert den Dochteffekt beim löten

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0, 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0, 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 1.2, 2.4 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.2, 2.4 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.5, 4.1, 4.7, 5.3, 5.9, 6.5, 7.1, 7.7, 8.3, 8.9 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.35, 4.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.2, 1.4 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.0 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28, 30, 34
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 26, 28, 32
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF61Y
    Empfohlen

    DF61Y Serie

    [SnapBee™]

    Kabelsteckverbinder für die Stromversorgung

    1. Vise-Verriegelung* (sehr stabile Verriegelung)
    2. Verbesserter Betrieb durch vertikale Paarung
    3. Klein und flache Bauform, mit hoher Spannung und Stromstärke (H = 2 mm, 24 AWG: max. 4 A)
    *Entriegelung rechtwinklig zum Kabelabgang

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3
    • Betriebsstrom
    • 4.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 350.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 350.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 2.2 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.2 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.84, 5.1, 6.04, 7.3 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 6.06, 7.35, 8.03 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.9, 2.0 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.0 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 24
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
  • FH62
    Empfohlen

    FH62 Serie

    0,25 mm Kontaktabstand, 1,1 mm hoch, Top Action Single Action Lock, FPC-Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft

    1. Platzsparende Konstruktion
    2. Automatische Single Action Lock Gestaltung
    3. Hohe FPC-Rückhaltekraft
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.1 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.0 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 4.0 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 4.0 mm
    • Aktuatormethode
    • Anzahl der Kontakte
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.25 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
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
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH72
    Empfohlen

    FH72 Serie

    0,3 mm Kontaktabstand, 0,9 mm Höhe, 1-Kontakt Verriegelung mit oberem Kontakt, Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft

    1. Platzsparendes Design
    2. Automatische Verriegelung
    3. Hohe FPC-Rückhaltekraft
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.6 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.9 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.5 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.2 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 3.5 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 3.5 mm
    • Aktuatormethode
    • Anzahl der Kontakte
    • 11, 15, 21, 31
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.3 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
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
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:4Artikel