Global icon

Ergebnisse:2Artikel
  • MF11BMT
    Empfohlen

    MF11BMT Serie

    Wasserdichter optischer Verbinder mit MT Ferrule


    1. Wasserdichtes Multi-Pos. Steckverbinder

    MT Ferrule in wasserdichte Metallschale.

    2. Bajonettverschluss

    Einfache und sichere Montage und Demontage mit Bajonettverschluss.

    3. Harte Umgebungen

    IP67 wasserdicht konform.

    4. MPO-Reiniger kann verwendet werden

    Stecker und Steckdose können mit MPO Reiniger gereinigt werden.

    5. 5000 Paarungszeiten

    Robuste Metallschale ermöglicht 5000 Einsetzen / Extraktion.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Zubehör
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube, Trennwand
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • IP 67
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • Empfohlener LWL-Leiter
    • MM-50/125
    • Fasermaterial
    • Quarzglas
    • Hülsenform
    • Wellenlänge im Betrieb
    • 850,1300 nm
    • Steckzyklen
    • 5000
    • Anzahl der Kontakte
    • 12, 24
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktbeschichtung
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -20 ℃
    • Kabelfarbe
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • SW20
    Empfohlen

    SW20 Serie

    Wasserdichte optische Stecker mit eingebauter SC/LC-Duplex-Steckverbindung

    1. Wasserdichter Bajonettverschluss und Standard-SC/LC-Stecker
    2. Entwickelt fur raue Umgebungsbedingungen
    3. Einheitliches Gehause fur SW20-SC und SW20-LC
    4. Standard SC/LC Stecker fur Tests
    5. Einfache Vor-Ort-Wartung

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Adapter, Zubehör
    • Bauteile
    • Plug cap, Receptacle cap
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • IP 67
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 2000 mm
    • Empfohlener LWL-Leiter
    • SM-10/125, MM-50/125
    • Fasermaterial
    • Quarzglas
    • Hülsenform
    • Single-Modus, Multi-Modus
    • Wellenlänge im Betrieb
    • 1310, 1550, 1310 nm
    • Steckzyklen
    • 200
    • Anzahl der Kontakte
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktbeschichtung
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Kabelfarbe
    • Black
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
Ergebnisse:2Artikel