Global icon

Ergebnisse:2Artikel
  • HVH-280(Waterproof)
    Empfohlen

    HVH-280(Waterproof) Serie

    Wasserdichter Kfz-Steckverbinder

    1. Nennstrom: 30 A
        Nennspannung: 600 V AC / DC
    2. Flache Bauform
    3. Hohe Hitzebeständigkeit
    4. CPA (Connector Position Assurance)
    5. Konstruktive Gewährleistung für vollständiges Stecken
    6. Steckerkupplung für höhere Spannungen
    7. Schutzart nach IPX9K (wasserdicht)

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Crimp contact, Shield contact, Wire seal, Holder
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube
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
    • IPX7, IP X9K, IP X8
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Steckzyklen
    • 30
    • Anzahl der Kontakte
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 9.5 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 30.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 600.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 600.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Bestückungsseite
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 14
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 12
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 120 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Gehäuse, Zubehör
  • ZE064W
    Empfohlen

    ZE064W Serie

    Kleiner und wasserdichter Anschluss für die Fahrzeugschnittstelle

    1. Flache Bauform (0,64 mm Anschluss, 2,2 mm Abstand)
    2. Hohe Vibrationsfestigkeit
    3. Hohe Hitzebeständigkeit
    4. Schutzart nach IP69K (wasserdicht)
    5. Nutzung ein Kontakt alleine: 5 A je Kontakt; Nutzung alle Kontakte gleichzeitig: 2 A je Kontakt

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube
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
    • IP 67, IP 69K
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Steckzyklen
    • 30
    • Anzahl der Kontakte
    • 8, 14, 24
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 2.2 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 5.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 60.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 60.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Bestückungsseite
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 20
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Gehäuse, Zubehör
Ergebnisse:2Artikel