Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • FX26
    Empfohlen

    FX26 Serie

    [FunctionMAX™]
    140℃ Heat and Vibration Resistant Board-to-Board Floating Connector

    1. Vibration Resistance
    2. Heat Resistance up to 140℃
    3. Board Misalignment Absorption
     ・X and Y Directions : ±0.7mm Floating Range
     ・Z Direction : ±0.75mm Effective Mating Length
    4. Contact Pitch : 1mm
    5. Connection Type : Stacking
      Height : 15mm/18mm/20mm/23mm/25mm
    6. Pin Count Variations : 20/30/40/50/60
    7. Rated Current : 0.5A/pin
    8. Pick and Place Mounting
    9. Excellent mating performance with large guide post

    Received "CES 2020 Innovation Awards" in Vehicle Intelligence & Transportation category. 

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 15.0, 20.0, 23.0, 25.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0, 25.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 30, 40, 50, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 10
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 125.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 140 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:1Artikel