Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • ZK1
    Empfohlen

    ZK1 Serie

    Hoher Wärmewiderstand, hoher Vibrationswiderstand, 2 mm Pitch, Substrat-zu-FPC, Fahrzeuganschluss

    1. Kompakt, leicht

    2. Die direkte Anbindung von FPC vereinfacht die Montage und reduziert die Größe und das Gewicht der Sets.

    3. Erreicht trotz seiner geringen Größe eine hohe Vibrations- und Wärmebeständigkeit.

    4. Robuster Mittelverriegelungsmechanismus

    5. Struktur zur Vermeidung von Elektroschocks

    6.Gegenmaßnahmen gegen Fremdkörper durch Zweipunktkontakt

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Retainer
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 32
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 43.2, 44.2 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 18.7, 19.2 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 9.66, 10.58 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 10
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Empfohlene Drahtstärke
    • FPC
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Gehäuse, Halterin
Ergebnisse:1Artikel