Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • GT5

    GT5 Serie

    Connector for Automotive Antennas Supporting 2GHz

    1. One-Step Crimping for Both Internal & External Conductors
    2. Excellent High Frequency Performance : up to 2GHz
    3. Diverse Product Variation

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • Frequenz (max.)
    • 2.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1, 2, 3, 4
    • Steckzyklen
    • 30
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
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
    • 85, 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40, -30 ℃
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
    • Zubehör, Halterin, Gehäuse
Ergebnisse:1Artikel