Global icon

Ergebnisse:2Artikel
  • GT32
    Empfohlen

    GT32 Serie

    Automotive shielded connectors for network and high-speed transmission
    1. Full shielded structure
    2. Suitable for in-vehicle shielded connectors

     

    4pos.

    1. Industry's Smallest Shielded 4pos. Connector
    2. Enhanced Shield Design for Video Applications
    3. Multi-port Receptacles, plus High Density Mounting
     

    10, 19pos.

    1. High Speed Transmission
    2. Satisfies Various Automotive Evaluation Requirements
    3. Positive Lock Design with a Clear Tactile Click
    4. Reliable Two-point Contact Design
    5. Strengthen EMI Measures
    6. THR (Through-Hole-Reflow)  *Excluding 10 and 19pos. straight receptacles (THT)

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Housing, Outer terminal, Shield cover, Shield plate
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 10, 19
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 0.75, 1.5 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 1.0, 5.15, 5.2, 5.95, 7.8, 7.85, 8.25, 8.35, 16.9, 18.1, 18.4, 18.5, 18.55, 19.3, 19.4, 19.74, 21.1, 21.55, 21.65 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.9, 6.1, 6.4, 7.1, 9.85, 10.35, 10.65, 12.32, 12.5, 12.55, 12.82, 13.5, 13.7, 15.73, 17.45, 19.4, 21.35, 26.95, 28.35, 29.7, 30.15, 30.2, 32.18, 37.7, 41.45 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.3, 1.325, 1.6, 2.6, 2.75, 2.8, 5.2, 5.4, 5.7, 6.575, 7.15, 7.3, 8.59, 10.3, 10.4, 10.65, 10.83, 11.0, 11.2, 12.3, 12.73, 13.3, 13.85, 17.3, 17.75 mm
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Schraube
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein, Ja
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Grün, Schwarz, Blau, Dunkelgrau, Grau, Hellgrau, Braun
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Geschirmtes Kabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 24
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
    • Gehäuse, Zubehör
  • GT32F
    Empfohlen

    GT32F Serie

    Automotive Hochgeschwindigkeits-Signal-Schirm-Stecker (In-line-Typ)

    1. 1,5mm Pitch, zwei Reihen
    2. In-line-Anschluss
    3. Anzahl der Kontakte: 4
    4. Unterstützt Hochgeschwindigkeits-Differentialgetriebe
    5. Höhere EMI-Leistung durch ein voll abgeschirmtes Design
    6. Erfüllt strenge Prüfbedingungen für Automobilgeräte
    7. Ein robustes Schloss sorgt für einen taktilen Klick
    8. Crimpabschluss

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Shield cover, Outer terminal, Housing
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 4
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • Kontaktabstand
    • 1.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.6, 7.8, 8.1, 11.85 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.35, 5.15, 28.35, 39.88 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 4.3, 4.7, 7.85, 12.2 mm
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
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Dunkelgrau, Hellgrau
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Geschirmtes Kabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 24
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
    • Zubehör, Gehäuse
Ergebnisse:2Artikel