Global icon

Ergebnisse:2Artikel
  • EM30MSD
    Empfohlen

    EM30MSD Serie

    Service-Plug für 200A-Anwendungen

    1 200 A-Fähigkeit mit kleiner Größe
    2 Signalkontakt mit Verriegelungsschalter erkennt Einsteckzustand
    3 Stoßfeste Mehrkontakt- und Bajonettverriegelungssysteme
    *Diese Serie ist nicht für die Automotive-Anwendung geeignet.
    4 IPX8* Wasserbeständigkeit
    5 Kompatibel mit handelsüblichem Crimpanschluss
    6 Sicherheitsdesign mit IPX2 Fingerschutz
    7 UL- und TÜV-zertifiziert

    • Steckverbindertyp
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 200.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 1500.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 1500.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 2
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 30 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IP X8
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • 4500 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Bajonett
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Steckzyklen
    • 50, 200
    • Berührschutz
    • Ja
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Silber
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Gehäusematerial
    • Plastik
    • Oberflächenveredelung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • PS3C
    Empfohlen

    PS3C Serie

    Einpoliger Kabelsteckverbinder für hohe Ströme

    1. Bis zu 150 A bei Verwendung eines 50 mm² Kabels
    2. 180° umkehrbare Steckrichtung für flexible Verkabelung
    3. Verkleinerte Buchse spart Platz in der Batterie-Einheit (Geringer Bauraumbedarf)
    4. Rechtwinkliger Stecker reduziert den Kabelsalat
    5. Unterstützt die Verwendung von Hard Lock-Schrauben *(1), somit entfällt das Nachziehen der Stecker-Kontakte
    6. Sicherheitskonstruktion mit IP2X Kontakt-Berührungsschutz
    7. Führungsstift und Farbmarkierung verhindern Fehl-Steckungen zwischen Plus- und Minus-Elektroden
    8. Verwendbares Kabel: 14 - 50 mm² (WL1, WL2)
    9. Konformität von UL und C-UL geplant *(2)

    *(1): Optional
    *(2): Die Prüfbedingungen der Sicherheitsstandards variieren in Abhängigkeit der eingereichten Anwendungen und Bemessungsdaten. Kontaktieren Sie gerne Hirose für weitere Einzelheiten.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Plug Cover, Screw
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 100
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • Kontaktbeschichtung
    • Silber
    • Verriegelungsart
    • Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 125.0, 210.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 1500.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 1500.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Schraube
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 5
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 14.0 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 50.0 mm²
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
    • Schutzhülle, Zubehör
Ergebnisse:2Artikel