Global icon

Ergebnisse:8Artikel
  • FX2B
    Empfohlen

    FX2B Serie

    1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors

    Wire-to-Board Type
    (1) Positive lock with easy operation
    (2) Applicable cable/ 28 AWG

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.27 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.27 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 18.05, 25.67, 27.83, 30.33, 30.75, 35.45, 37.95, 38.37, 40.53, 43.03, 43.45, 48.15, 48.53, 50.65, 53.23, 55.73, 56.15, 58.31, 60.81, 65.93, 68.43, 68.85, 78.63, 81.13 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 7.0, 15.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 7.5, 8.75, 12.5, 19.1 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Ja
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 500
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Flachbandkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
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
  • DF11

    DF11 Serie

    [SignalBee™]
    2.0mm Pitch, Double-Row Connector (UL/CSA Compliant)

    1. Space-saving on Board
    2. Wide Varieties
    3. Wide Applicable Wire Range

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Buchse, Adapter, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
    • Betriebsstrom
    • 0.5, 1.0, 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0, 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 11.5, 12.0, 13.0, 13.5, 14.0, 15.0, 15.5, 16.0, 17.0, 17.5, 18.0, 19.0, 19.5, 20.0, 21.0, 21.5, 22.0, 23.0, 23.5, 24.0, 25.0, 25.5, 26.0, 27.0, 27.5, 28.0, 29.0, 29.5, 30.0, 31.0, 31.5, 32.0, 33.0, 33.5, 34.0, 35.0, 35.5, 36.0, 37.0, 37.5, 39.0, 39.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.0, 6.0, 6.09, 6.5, 6.9, 8.0, 9.2 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.95, 6.45, 6.6, 7.2, 7.3, 9.2, 13.0 mm
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 0.3, 1.0, 2.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen, Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 26, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
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
    • -40, -30 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einrasten
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker
  • DF13

    DF13 Serie

    [SignalBee™]

    Flacher Quetschverbinder - 1,25 mm Kontaktabstand

    Das Gehäuse der Stiftleiste ist widerstandsfähig gegen Zugspannungen und verhindert verpoltes Stecken. Der DF13 ist durch die seitlich angebrachten Metallbeschläge äußerst robust auf der Leiterplatte montierbar und kann somit hohen Zugkräften standhalten.

    1. Flache Bauform
    2. Geeignet für automatische Bestückung
    3. Konform mit UL
    4. Grundlegende Funktionalität bei geringer Größe

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 2.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 150.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 150.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.25 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.25 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 4.15, 5.4, 6.65, 7.15, 7.9, 8.4, 9.15, 9.65, 10.4, 10.9, 11.65, 12.1, 12.15, 12.9, 13.4, 14.15, 14.65, 15.4, 15.9, 16.65, 17.15, 17.9, 18.35, 18.4, 19.15, 19.65, 20.4, 22.15, 22.9, 23.4, 24.6, 27.85, 29.15, 30.85 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.2, 3.4, 3.6, 4.3, 4.8, 5.0, 5.2, 5.5 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 3.4, 3.6, 4.0, 4.3, 4.8, 5.0, 5.4 mm
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 30, 32
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 26, 30
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF14

    DF14 Serie

    [SignalBee™]

    1.25mm Pitch, Low Profile Crimp Connector

    1. Low Profile (Board mounting height: 2.5mm)
    2. Pick & Place Mounting
    3. Four-wall Design

     

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 150.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 150.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 1.25 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.25 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 4.45, 5.7, 6.95, 7.45, 8.2, 8.7, 9.45, 9.95, 10.7, 11.2, 11.95, 12.45, 13.2, 13.7, 14.45, 14.95, 16.2, 17.45, 20.7, 23.7, 26.95, 29.95, 32.6, 33.2, 36.2, 39.45, 42.45, 45.1 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.7, 5.8 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.3, 2.4, 2.5, 3.1 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig, Standardverschiebung
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.1, 0.76 μm
    • Gehäusefarbe
    • Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28, 32
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 26, 30
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF3

    DF3 Serie

    [SignalBee™]

    2mm Pitch Connector for Discrete Wire Connection
    (Product approved by UL CSA Standard)

    1. Correspond to Board Design in Wide Variation
    2. UL, CSA Certified

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • JIS, IEC
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
    • Betriebsstrom
    • 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.0, 8.0, 8.5, 10.0, 10.5, 11.0, 12.0, 12.5, 13.0, 14.0, 14.5, 15.0, 16.0, 16.5, 17.0, 18.0, 18.5, 19.0, 20.0, 20.5, 21.0, 22.0, 22.5, 23.0, 24.0, 24.5, 25.0, 26.0, 26.5, 27.0, 28.0, 28.5, 29.0, 30.0, 30.5, 31.0, 32.0, 32.5, 33.0, 34.5, 35.0, 37.0 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.58, 4.6, 5.0, 5.6, 5.9, 7.2 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.0, 5.6, 5.9, 6.8, 11.1 mm
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 0.76, 1.0, 2.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Rot, Schwarz, Beige, Weiß, Blau, Braun
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 28
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85, 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55, -30 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einrasten
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker
  • DF50

    DF50 Serie

    [SignalBee™]

    1mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
    1. Secure lock with clear tactile click
    2. Robust design resists prying
    3. Robust and reliable lance design
    4. Vacuum pick up area is provided, no suction cap needed
    5. Compatible with 26 to 32 AWG

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 30, 40, 50
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 12.28, 13.18, 14.35, 17.28, 18.18, 19.35, 22.28, 23.18, 24.35, 27.28, 28.18, 29.35 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 8.35, 8.5, 8.66 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 6.0, 7.05, 9.0 mm
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.05, 0.38 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 26, 30, 32
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 26, 28, 30
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF50A

    DF50A Serie

    [SignalBee™]

     

    1mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
    *Single row connevtors.

    1. Secure lock with clear tactile click
    2. Robust design resists prying
    3. Robust and reliable lance design
    4. Vacuum pick up area is provided, no suction cap needed
    5. Compatible with 26 to 32 AWG

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.95, 4.95, 5.25, 5.95, 6.25, 6.81, 6.95, 7.25, 7.81, 7.95, 8.25, 8.81, 8.95, 9.25, 9.81, 9.95, 10.25, 10.81, 10.95, 11.25, 11.95, 12.25, 12.81, 12.95, 13.25, 13.95, 14.25, 14.81, 14.95, 15.25, 15.95, 16.25, 16.81, 16.95, 17.25, 17.95, 18.25, 19.25, 20.81 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.67, 6.85, 7.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 6.0, 6.08, 7.05 mm
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.76 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 32
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 26
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • HIF3BA-*PD

    HIF3BA-*PD Serie

    Flachbandkabel Steckverbinder "In-line"-Ausfuhrung

    1. In-line-Ausfuhrung
    Dieser Steckverbinder kann fur die gerateinterne Verdrahtung zwischen Kabeln verwendet werden
    2. Kompatibilitat
    Dieser Steckverbinder ist sowohl mit der HIF3A, als auch HIF3B Serie kompatibel.
    3. Geeignete Kabel
    Das UL2651 AWG#28 Flachbandkabel ist geeignet
    • Steckverbindertyp
    • Stecker
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 200.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.54 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.54 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 31.98, 39.6, 44.68, 52.3, 57.38, 62.46, 70.08, 82.78, 95.48, 100.56 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 8.5 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 33.2, 35.2 mm
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
    • Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Flachbandkabel
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
Ergebnisse:8Artikel