Global icon

Ergebnisse:2Artikel
  • MS-156C
    Empfohlen

    MS-156C Serie

    1.35mm Height, Coaxial Switch for Ultra Small Size Inspection

    1. Low Insertion Loss
    2. Low Profile, and Space-Saving
    3. Performs Over a Wide Frequency Range
    4. Corresponding to Automatic Mounting
    5. Halogen- free, RoHS2 Compliant

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • SMA, N
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 6.0, 11.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 30, 100, 500, 10000, 100000, 200000
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Gold, Nickel
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 1.13 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40, -30 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Gray
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • MS-156C, SMA
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • SMA, N
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • MS-180
    Empfohlen

    MS-180 Serie

    Subminiatur-Koaxialschalter 0,85 mm hoch, 0 bis 11 GHz

    1. Erfüllt Anforderungen über einen weiten Frequenzbereich
    2. Geringe Einfügedämpfung
    3. Platzsparende und flache Konstruktion

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • SMA, SMPM
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 6.0, 8.0, 11.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 100, 10000, 100000, 1000000
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Gold, Nickel
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
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
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • SMA, MS-180
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • SMA
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:2Artikel