Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • EM30MSD
    Empfohlen

    EM30MSD Serie

    Service-Plug für 200A-Anwendungen

    1 200 A-Fähigkeit mit kleiner Größe
    2 Signalkontakt mit Verriegelungsschalter erkennt Einsteckzustand
    3 Stoßfeste Mehrkontakt- und Bajonettverriegelungssysteme
    *Diese Serie ist nicht für die Automotive-Anwendung geeignet.
    4 IPX8* Wasserbeständigkeit
    5 Kompatibel mit handelsüblichem Crimpanschluss
    6 Sicherheitsdesign mit IPX2 Fingerschutz
    7 UL- und TÜV-zertifiziert

    • Steckverbindertyp
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 200.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 1500.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 1500.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 2
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 30 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IP X8
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • 4500 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Bajonett
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Steckzyklen
    • 50, 200
    • Berührschutz
    • Ja
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Silber
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Gehäusematerial
    • Plastik
    • Oberflächenveredelung
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:1Artikel