Global icon

Ergebnisse:2Artikel
  • DF60
    Empfohlen

    DF60 Serie

    [EnerBee™]

    65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certifiedz)

     

    1. Maximum 65A current carrying capacity (derating curve at 25℃ ambient temperature)
    2. Finger protection variants available
    3. Right angle crimp socket type available
    4. Sequential structure is available. Crimp Contact is available
    5. Positive lock structure for preventing incomplete mating
    6. Highly reliable 5-point contacts including independent spring contacts
    7. Reverse insertion prevention into PCB
    8. UL/C-UL, TÜV standard compliant
    9. Glow wire compliant (per IEC 60695-2-11)

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Cover case
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Anzahl der Kontakte
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Betriebsstrom
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 10.16 mm
    • Kontaktabstand
    • 10.16 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Schraube
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2 μm
    • Gehäusefarbe
    • Rot, Schwarz, Grau
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 8, 12
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 8, 10
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker, Schutzhülle
  • EF2

    EF2 Serie

    [ZERO SCREW™] Klemmenblock (JIS C8201-7-1) - Bis zu 500 A Nennstrom

    1. Schnelle und sichere automatische Verriegelung
    2. Einfache Bedienung vereinfacht die Wartung vor allem in engen und schwach beleuchteten Orten
    3. Einfacher Anschluss mit standard Ringkontakten
    4. Sehr zuverlässige Verbindung mit einzigartiger Kontaktfederstruktur
    5. Unterstützt Kabelquerschnitte von 1,25 mm² bis zu 200 mm²,
        sowie Ströme von 16 A bis 400 A
    6. Einfacher Crimpabschluss mit handelsüblichen JIS Crimpwerkzeugen
    7. UL- und TÜV

    • Steckverbindertyp
    • Andere
    • Bauteile
    • end plate
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • Verriegelungsart
    • Feder
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Steckzyklen
    • 50
    • Berührschutz
    • Metallabschirmungen
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Gehäusematerial
    • Plastik
    • Oberflächenveredelung
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
Ergebnisse:2Artikel