Global icon

Ergebnisse:11Artikel
  • DF51
    Empfohlen

    DF51 Serie

    [SignalBee™]

    2mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-zertifiziertes Standardprodukt)

    1. Positive Verriegelung für zuverlässige Verbindung
    2. Große Variation für flexibles Design
    3. Sicheres Design mit seitlicher Verriegelung
    4. Verhindert falsche Zuordnung
    5. Verwendet dieselben Kontakte und Crimpwerkzeuge wie die DF11-Serie
    6. Geeignet zum Vergießen
    7. Zweigstellenadapter
    8. Composite Branch Adapter
    9. UL, C-UL zertifiziert

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24
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
    • Reihenstecker
  • DF51K
    Empfohlen

    DF51K Serie

    [SignalBee™]
    2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

    1. Wide-Ranging Options to Meet Diverse Customer Needs
    2. Center Lock Design for High-Density Mounting and Easy Operation
    3. Secure Mating with Clear Tactile Click
    4. High contact reliability with long effective mating length and 2-point contact design
    5. Prevents Incorrect Mating
    6. Suitable for Potting
    7. Compatible Crimping Tools
    8. UL, C-UL certified

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • Betriebsstrom
    • 0.5, 2.0, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0, 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 100.0, 250.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.8, 7.2, 8.8, 9.2, 9.4, 10.8, 11.2, 12.8, 13.2, 13.4, 14.8, 15.2, 16.8, 17.2, 17.4, 18.8, 19.2, 20.8, 21.2, 21.4, 22.8, 23.2, 24.8, 25.2, 26.8, 27.2, 28.8, 29.2, 30.8, 31.2, 32.8, 33.2, 35.4 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 6.6, 7.35, 7.7, 8.75, 9.35, 9.7, 10.15, 11.9, 12.0, 12.05 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 6.3, 6.6, 8.4, 8.75, 9.1, 9.7 mm
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.1, 0.2, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 30
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 0.055, 0.089, 0.342 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.055, 0.221, 0.342 mm²
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
  • DF62
    Empfohlen

    DF62 Serie

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt, Reihenstecker
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Bestückungsabstand
    • 2.2 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.2 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Rot, Schwarz, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 30
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
    • -40, -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einrasten
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker
  • FH52K
    Empfohlen

    FH52K Serie

    0.5mm/1mm Pitch 2mm Height 125℃ Heat Resistant FPC/FFC Connector

    1. Lange Metallaufnahmen für eine stabile Befestigung auf der Platine
    2. Erfüllt anspruchsvolle Anforderungen der Kraftfahrzeugindustrie
    3. Halogenfrei (IEC61249-2-21)
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5, 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.6, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 17.6, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 25.1, 27.6, 30.1, 35.1, 39.1, 45.1 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.7 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 5.7 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 5.7 mm
    • Aktuatormethode
    • Vorne
    • Anzahl der Kontakte
    • 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50, 60, 68, 80
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5, 1.0 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • MIPI D-PHY ver. 1.2, HDMI 1.4a, eDP ver. 1.3
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH63S
    Empfohlen

    FH63S Serie

    0.5mm Pitch, Height 2.8mm Lower Contact, One-Action Lock, 
    105 ℃ Compatible, FPC/FFC/Shielded FFC Connector

    1. Automatic one action locking design
    2. Dust prevention
    3. Supports FPC/FFC/Shielded FFC
    4. High FPC retention force
    5. FPC/FFC mating detection
    6. Environmental compatibility

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.8 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.15 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC, Geschirmtes FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 5.15 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 5.15 mm
    • Aktuatormethode
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
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
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX2B
    Empfohlen

    FX2B Serie

    1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors

    Wire-to-Board Type
    (1) Positive lock with easy operation
    (2) Applicable cable/ 28 AWG

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.27 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.27 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 18.05, 25.67, 27.83, 30.33, 30.75, 35.45, 37.95, 38.37, 40.53, 43.03, 43.45, 48.15, 48.53, 50.65, 53.23, 55.73, 56.15, 58.31, 60.81, 65.93, 68.43, 68.85, 78.63, 81.13 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 7.0, 15.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 7.5, 8.75, 12.5, 19.1 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Ja
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 500
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Flachbandkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
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
  • FX30B
    Empfohlen

    FX30B Serie

    [FunctionMAX™]

    13 to 25A Compatible, Position Misalignment Absorption Type
    Power Supply Connector for PCB Connections

    1. Contact Pitch: 3.81mm, 7.62mm
    2. Current Capacity: 13-25A/pin
    3. Connection Type: Parallel, Coplanar, Right Angle
    4. No. of Pos.: 2 / 3 / 4 / 5pos.
    5. Position Misalignment Absorption Range:±0.3 mm
    6. Effective Mating Length: 2mm
    7. Multi-point Contact Design
    8. Low Insertion / Extraction Force
    9. Robustness
    10. Large Guide For Superior Mating Ability
    11. Protected mating face design
    12. UL, C-UL and TÜV certified.

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 3.81, 7.62 mm
    • Bestückungsabstand
    • 3.81, 7.62 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • ± 0.3 mm
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • ± 2.0 mm
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 10.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0, 600.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0, 600.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF50A

    DF50A Serie

    [SignalBee™]

     

    1mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
    *Single row connevtors.

    1. Secure lock with clear tactile click
    2. Robust design resists prying
    3. Robust and reliable lance design
    4. Vacuum pick up area is provided, no suction cap needed
    5. Compatible with 26 to 32 AWG

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.95, 4.95, 5.25, 5.95, 6.25, 6.81, 6.95, 7.25, 7.81, 7.95, 8.25, 8.81, 8.95, 9.25, 9.81, 9.95, 10.25, 10.81, 10.95, 11.25, 11.95, 12.25, 12.81, 12.95, 13.25, 13.95, 14.25, 14.81, 14.95, 15.25, 15.95, 16.25, 16.81, 16.95, 17.25, 17.95, 18.25, 19.25, 20.81 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.67, 6.85, 7.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 6.0, 6.08, 7.05 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.76 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 32
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 26
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX20

    FX20 Serie

    [FunctionMAX™]

    0,5mm Raster, Board-to-Board-Steckverbindung mit toleranzausgleichender Struktur

    1. 0,5mm Raster
    2. Variationen: Rechtwinklig / Vertikal
    3. Polzahlen: 20, 40, 60, 80, 100, 120 und 140
    4. Toleranzausgleich: ± 0,6 bis 0,8mm in X-Richtung und +/- 0,6mm in Y-Richtung
    5. Sehr zuverlassige Zweipunkt-Kontaktstruktur (siehe rechte Seite der Abbildung)
    6. Stromtragfahigkeit: 0,5 A pro Pin
    7. Effektive Kontaktuberlappung von 1,5mm
    8. Leiterbahnfreie Leiterplattenoberflache unter dem Stecker ist nicht erforderlich
    9. Geeignet fur automatische Leiterplattenbestuckung mit Vakuumsaugduse
    10. Selbstausrichtende und selbstfuhrende Struktur

     

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 50
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
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
  • HIF3M*W

    HIF3M*W Serie

    MIL konformes Produkt (MIL-C-83503)

    1. MIL konformes Produkt
    2. UL Zertifiziert
    3. Verstecksicher
    4. Benutzerfreundlich

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • MIL
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 200.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.54 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.54 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 17.27, 22.35, 24.89, 29.97, 32.0, 37.1, 37.59, 39.6, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.37, 57.4, 62.5, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 6.0, 8.5, 9.0, 20.6, 26.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 9.0, 15.6, 18.0, 26.6, 27.3 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Schraube, Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 500
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.15 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Flachbandkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
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
  • MDF7

    MDF7 Serie

    2,54 mm Raster Steckerleiste in Durchsteckausfuhrung

    1. Abstand der Leiterplatten frei einstellbar
    2. Optimale Nutzung der Bauhohe der Leiteplatten
    3. Grose Vielfalt
    Einzelne Reihe, Doppelreihe, Zinn beschichtete und Gold beschichtete Erzeugnisse werden angeboten.
    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 2.54 mm
    • Bestückungsabstand
    • 2.54 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 2.54, 15.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 5.5, 15.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 15.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 34, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
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
    • -35 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:11Artikel