Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • DF61Y
    Empfohlen

    DF61Y Serie

    [SnapBee™]

    Kabelsteckverbinder für die Stromversorgung

    1. Vise-Verriegelung* (sehr stabile Verriegelung)
    2. Verbesserter Betrieb durch vertikale Paarung
    3. Klein und flache Bauform, mit hoher Spannung und Stromstärke (H = 2 mm, 24 AWG: max. 4 A)
    *Entriegelung rechtwinklig zum Kabelabgang

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3
    • Betriebsstrom
    • 4.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 350.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 350.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 2.2 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.2 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.84, 5.1, 6.04, 7.3 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 6.06, 7.35, 8.03 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.9, 2.0 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.0 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 24
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
Ergebnisse:1Artikel