Global icon

ZUHAUSE Serienname
Ergebnisse:4Artikel
  • TF06L
    Empfohlen

    TF06L Serie

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 29.88, 34.88, 38.88, 44.88 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.1 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.0 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Position der Verriegelung
    • Vorne
    • Anzahl der Kontakte
    • 50, 60, 68, 80
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
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
    • DC 50.0 V
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
  • TF43SW
    Empfohlen

    TF43SW Serie

    0,5 mm Kontaktabstand / 1,2 mm Höhe / Bodenkontakt, Strom- und Signal-Hybrid-FPC / FFC-Anschluss für 12 A

    1. Power & Signal Hybrid FPC / FFC-Steckverbinder geeignet für Stromleitungsanschluss
    2. Platzsparend im Vergleich zu Produkten mit gleichem zulässigen Strom
    3. Verhindert das Trennen des Stellantriebs und das unbeabsichtigte Öffnen des Stellantriebs

    • Steckverbindertyp
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 47.88 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.2 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.84 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Position der Verriegelung
    • Vorne
    • Anzahl der Kontakte
    • 66
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
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
    • DC 50.0 V
    • Betriebsstrom
    • 6.0 A
  • TF28A

    TF28A Serie

    0.5mm Pitch / 1.2mm Height / Bottom Contact

    Front Flip FPC/FFC Connector



    1. Space-saving: Low-profile 1.2mm height design

    2. Contacts prevent actuator from coming off by supporting

    the actuator’s axle

    3. Improved contact reliability by 2-point contact design

    4. Actuator’s protrusion design prevents unintentional opening

    5. Secure mating with clear tactile click

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 53.1 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.2 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.84 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Position der Verriegelung
    • Vorne
    • Anzahl der Kontakte
    • 96
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
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
    • DC 50.0 V
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
  • TF49

    TF49 Serie

    0,5 mm Pitch, 1,5 mm Höhe, Front-Flip, FPC / FFC ZIF Steckverbinder

    1. Sehr zuverlässige Verbindung und robuste Struktur
    2. Zwei-Punkte-Kontakt verhindert Kontaktfehler durch Staub
    3. Erhöhte FPC · FFC-Haltekraft
    4. Akzeptiert Standard 0,3 mm dicke FPC
    5. Halogenfrei
    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 29.88 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.0 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Position der Verriegelung
    • Vorne
    • Anzahl der Kontakte
    • 50
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
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
    • DC 50.0 V
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
Ergebnisse:4Artikel