Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • FX16

    FX16 Serie

    0,5 mm Kontaktabstand, Hochgeschwindigkeits-Kabelsteckverbinder der nächsten Generation

    1. Unterstützt Hochgeschwindigkeitsgetriebe der nächsten Generation
    2. Erfüllt V-By-One® HS
    3. Ein patentierter Flip-Verschluss-Kabelbaum vereinfacht FFC-Anwendungen
    4. Optionale FFC-Version

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere, Gehäuse
    • Bauteile
    • Ground plate
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 21, 31, 41, 51
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 60.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 20.46, 21.9, 22.4, 22.85, 23.6, 25.46, 26.9, 27.0, 27.4, 27.85, 28.6, 28.7, 30.46, 32.85, 35.4, 37.85, 40.4 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.5, 5.55, 6.95, 8.65, 8.7, 13.2, 13.3, 15.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 3.5, 3.7, 4.2, 4.28, 4.4, 5.3, 6.55 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig, Umgekehrte Verschiebung
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.1 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen, FFC-Anschluss
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Geschirmtes FFC, Mikrokoaxialkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 30, 40
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28, 36
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 80, 85 ℃
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
Ergebnisse:1Artikel