Global icon

ZUHAUSE Serienname
Ergebnisse:1Artikel
  • BM28
    Empfohlen

    BM28 Serie

    0.35 mm Kontaktabstand, 0.6 mm Höhe, Board to Board oder Board zu FPC Steckverbinder mit Nennstrom bis 5 A

    1. Der Power & Signal-Hybridstecker eignet sich für den Anschluss von Stromleitungen in verschiedenen Anwendungen
    2. Platzsparend: 0,35 mm Abstand, 1,7 mm Tiefe, 0,6 mm Höhe
    3. Nennstrom: 5 A für Leistung, max. 0,3 A. für Signal. Power + Signal Hybridstecker
    4. Metallbeschichtete Führungsrippen erhöhen die Robustheit
    5. Unterstützt die USB4 Gen2-Übertragung (10 Gbit / s)
    6. Hochzuverlässige 2-Punkt-Kontaktstruktur
    7. Führungsrippen für einen Selbstausrichtungsbereich von 0,3 mm
    8. Große Auswahl an Kernen

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Stiftleiste
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1, USB4.0
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.35 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.35 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 0.6 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 0.6 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 0.6 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Steckzyklen
    • 10
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 5.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
Ergebnisse:1Artikel